C-7019

O HNBR, comumente chamado de nitrilo hidrogenado ou nitrilo altamente saturado, é um material de nitrilo especial formulado para aumentar a resistência e reduzir o ataque de fluidos. O processo elimina as ligações químicas carbono-carbono que permitem o ataque químico em materiais NBR convencionais. Os compostos resultantes apresentam força, resistência à abrasão e resistência química muito maiores. O HNBR não é recomendado para uso com ácidos fortes e hidrocarbonetos clorados. A faixa de temperaturas mais ampla, a robustez e a resistência ao desgaste tornam o C-7019 uma opção excelente para uso em aplicações em campos petrolíferos e outros, variando de -29 °C a 160 °C (-20 °F a 320 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo