C-7021

O HNBR, comumente chamado de nitrilo hidrogenado ou nitrilo altamente saturado, é um material de nitrilo especial, formulado para aumentar a resistência e reduzir o ataque de fluidos. O processo elimina as ligações químicas carbono-carbono que permitem o ataque químico em materiais NBR convencionais. Os compostos resultantes apresentam força, resistência à abrasão e resistência química muito maiores. Os materiais de HNBR podem ser substituídos por NBR em todas as aplicações, mas são superiores em hidrocarbonetos alifáticos e água ou vapor a até 149 °C (300 °F). O HNBR não é recomendado para uso com ácidos fortes ou hidrocarbonetos clorados. O C-7021 é formulado para apresentar uma faixa de temperaturas mais ampla, tornando-o adequado para uso nas aplicações de potência hidráulica móveis e em muitas condições que exigem resistência a combustível, fluidos e oxidação. É um material de categoria 70 Shore A. Ele é usado principalmente em lábios de vedação em T e em Z, além de outras aplicações de vedação por compressão. A faixa de aplicação recomendada é de -40 °C a 149 °C (-40 °F a 300 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo