SKF Duratemp (H)

O SKF Duratemp é uma borracha nitrílica hidrogenada (HNBR) desenvolvida pela SKF que combina a resistência ao desgaste do SKF Duralip com a resistência superior a altas temperaturas conforme exibido no diagrama 1. O SKF Duratemp é também mais resistente a ataques químicos, ao clima, ao envelhecimento e ao ozônio. Porém, misturas de óleo no ar podem ter um efeito negativo. O limite superior de temperatura de funcionamento é de 150 ° (300 °F), o que é consideravelmente mais alto que o da borracha nitrílica comum. O SKF Duratemp é usado principalmente em vedações para aplicações industriais pesadas ou quando é necessário uma vida útil estendida.
SKF logo