A-8502

O nitrilo (NBR) talvez seja o material de vedação elastomérico mais comum para uso em aplicações que exigem resistência a óleo, durabilidade e resistência definida. Os materiais de nitrilo são compatíveis com a maioria dos meios hidráulicos, incluindo óleos derivados de petróleo, soluções glicólicas de água, emulsões de água/óleo e muitos sintéticos. O A-8502 é um NBR multiuso de categoria 80 Shore A. É adequado para uso com aplicações de vedação com compressão e lábio de vedação a temperaturas variando de -37 °C a 129 °C (-35 °F a 265 °F). Apresenta excelente resistência definida a fluidos. O NBR não é recomendado para uso exposto à luz solar ou ao ozônio.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo