A-8504

O nitrilo (NBR) talvez seja o material de vedação elastomérico mais comum para uso em aplicações que exigem resistência a óleo, durabilidade e resistência definida. Os materiais de nitrilo são compatíveis com a maioria dos meios hidráulicos, incluindo óleos derivados de petróleo, glicol de água, emulsões de água/óleo e muitos sintéticos. O A-8504 é um material para temperaturas estendidas adequado para uso de -54 °C a 115 °C (-65 °F a 240 °F). Apresenta a menor faixa de temperaturas de NBR possível, sendo adequado para uso em lábios de vedação em Z, vedações em T e outros produtos que precisam ser usados em climas frios. O NBR não é recomendado para uso exposto à luz solar ou ao ozônio.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo