C-7003

Nitrilos carboxilados (XNBR ou CNBR) são compostos nitrílicos com uma ligação de carboxila adicional na cadeia de polímeros. Essa adição ao polímero de nitrilo proporciona benefícios como maior resistência à abrasão e a fluidos. O nitrilo carboxilado apresenta excelente robustez, resistência ao desgaste e a fluidos. O C-7003 é um material categoria 90 Shore A, adequado para uso em aplicações de vedação com compressão que requerem a robustez do XNBR. É muito usado para limpadores e vedações da haste padrão. Os nitrilos carboxilados apresentam resistência muito boa a temperaturas altas, mas não são muito indicados para uso em temperaturas baixas. A faixa de aplicação recomendada varia entre -18 °C a 135 °C (0 °F a 275 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo