C-7008

Nitrilos carboxilados (CNBR ou XNBR) são compostos de NBR com uma ligação de grupo de carboxila adicional no polímero. Essa adição ao polímero de NBR proporciona benefícios, como maior resistência à abrasão e a fluidos. O nitrilo carboxilado apresenta excelente robustez, resistência ao desgaste e a fluidos. Os nitrilos carboxilados apresentam resistência muito boa a temperaturas altas, mas não são muito indicados para uso em climas frios. A faixa de aplicação recomendada varia entre -18 °C a 135 °C (0 °F a 275 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo