H-ECOPUR

O H-ECOPUR é um elastômero de poliuretano termoplástico (TPU) resistente à hidrólise. Ele combina as propriedades de engenharia do ECOPUR com uma alta resistência à hidrólise, que raramente é encontrada em poliuretanos. É estável em água até 90 °C e apresenta uma excelente estabilidade em óleo mineral. Em função de sua resistência à hidrólise, o H-ECOPUR pode ser usado para hidráulica e aplicações em mineração, escavação de túneis e prensas. O H-ECOPUR é recomendado especialmente para uso em água pura e marinha, em fluidos HFA e HFB, fluidos hidráulicos biologicamente degradáveis (óleos vegetais e ésteres sintéticos) e artigos alimentícios. O H-ECOPUR é aprovado pela KTW e atende às normas do FDA.

Ficha de dados técnicos

SKF logo