SKF Ecoflas

SKF Ecoflas is a unique fluoroelastomer based on an alternating co-polymer of tetrafluoroethylene and propylene (TFE/P). This material is chemically related to fluororubber.

O SKF Ecoflas possui as seguintes propriedades:

  • alta resistência a óleo minerais
  • resistência extraordinária à água quente e a vapor de até 230 °C
  • excelente resistência a ácido sulfídrico e aminas
  • excelente resistência a fluidos de freio (baseados em glicol, óleo mineral ou óleo de silicone) e fluidos hidráulicos resistentes a incêndio
  • boa resistência à radiação

Em comparação aos materiais de borracha fluorada, o SKF Ecoflas mostra resistência à tensão ligeiramente superior e uma resistência ao calor semelhante.

Ficha de dados técnicos

SKF logo