SKF Ecopps

O SKF Ecopps é um material parcialmente cristalino baseado em polissulfeto de fenileno (PPS), que apresenta dureza e módulo extraordinários e alta resistência química e térmica.
A resistência química e à radiação ionizante do SKF Ecopps é excelente. A temperatura máxima de serviço recomendada é de aproximadamente 220 °C para aplicações de longo prazo, embora suporte 260 °C por curtos períodos de tempo.

SKF logo