SKF Ecotex

O SKF Ecotex é um composto baseado em resina de poliéster termoendurecível e reforçado com camadas de tecido. Devido à adição de grafite, o material mostra ótimas características em relação aos requisitos de tribologia dos materiais dos rolamentos em sistemas flutuantes. O SKF Ecotex mostra alta resistência de compressão e extraordinárias propriedades de atrito e desgaste. Portanto, ele é muito adequado para anéis-guia e buchas de rolamentos. Devido à sua baixa absorção de umidade, o SKF Ecotex é especialmente adequado para uso em meios aquosos e que contêm água (expansão em água < 0,1%).

Ficha de dados técnicos

SKF logo