SKF Ecowear 1000

O SKF Ecowear 1000 é um material termoplástico semicristalino baseado em polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMW-PE) com as seguintes propriedades:

  • baixo coeficiente de fricção
  • excelente resistência ao desgaste
  • alta resistência ao impacto (também em temperatura baixa inferior a -200 °C)
  • resistência à derrapagem muito alta
  • hidrorrepelente
  • ausência de expansão

O SKF Ecowear 1000 é adequado para aplicações que exigem propriedades extraordinárias de deslize, desgaste e funcionamento a seco.

Ficha de dados técnicos

SKF logo