F-1507

O Fluorotrel é um elâstomero de poliéster lubrificado internamente. Ele é adequado para substituir o poliuretano em temperaturas mais altas e fluidos hostis. Como o Lubrithane, apresenta excelente resistência e robustez. Possui um módulo muito alto e pode ser mais difícil de instalar. O Fluorotrel apresenta excelente resistência química. É adequado para uso em temperaturas entre -54 °C e 135 °C (-65 °F até 275 °F) na maioria dos fluidos e pode ser usado em água ou fluidos de éster de fosfato (exceto o Skydrol) até 82 °C (180 °F). Consulte a fábrica para obter as recomendações específicas. O F-1507 é o grau mais recomendado a uma dureza de 50 Shore D. Ele é adequado para uso em aplicações de vedação da haste padrão, vedação da haste tipo B, lábio de vedação, base de vedação em Z e limpadores. O F-1507 apresenta uma faixa de temperaturas de aplicação intermitente, de -54 °C a 149 °C (-65 °F a 300 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo