P-2551

O material de náilon reforçado com vidro é ideal para aplicações de anéis-guia e de rolamentos que exigem capacidade de resistência, rigidez e suporte para movimento alternativo, onde haja lubrificação. Ele é formulado especificamente para anéis-guia estilo WGT. Ele é adequado para uso em temperaturas de -240 ℃ a 121 °C (-400 °F a 250 °F). Não é adequado para uso em sistemas em que pode haver água.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo