PA

As poliamidas consistem em uma ampla variedade de tipos diferentes que podem ser usados em tecidos, roupas esportivas e componentes projetados. Os tipos usados pela SKF são termoplásticos de engenharia com boas propriedades de deslizamento. Como as poliamidas absorvem água, a expansão do material deve ser levada em consideração no caso de aplicações em água ou fluidos à base de água.
SKF logo