SKF Ecomid

O SKF Ecomid (PA) é uma poliamida fundida com boas propriedades de deslize, sendo usado para anéis de apoio, anéis-guia e componentes de rolamentos com diâmetros acima de 260 mm. O SKF Ecomid pode ser usado em óleos minerais e fluidos hidráulicos resistentes ao fogo e à base de água. Durante o projeto dos componentes com o SKF Ecomid para uma aplicação em água ou fluidos à base de água, a expansão do material (o SKF Ecomid absorve água até 8% do peso) deve ser levada em consideração.

Ficha de dados técnicos

SKF logo