P-2518

O material de acetal é ideal para dispositivos sobressalentes auxiliares para aplicações de vedação de pressões e temperaturas mais altas. Ele é adequado para uso em temperaturas de -40 °C a 121 °C (-40 °F a 250 °F). É adequado para uso em sistemas em que pode haver água.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo