PTFE

O politetrafluoroetileno (PTFE) é um grupo de polímeros termoplásticos que é compatível com uma ampla variedade de lubrificantes e apresenta uma resistência química muito superior à de qualquer outro material de lábio de vedação. O PTFE tem uma superfície lisa e resistente à sujeira. As vedações com lábios de PTFE podem acomodar velocidades superficiais maiores e oferecer maior vida útil. As vedações podem tolerar funcionamento a seco e são especialmente valiosas em aplicações altamente contaminadas, em função de sua excelente capacidade de exclusão.
SKF logo