SKF Ecoflon 1

O SKF Ecoflon 1 é um material termoplástico baseado em politetrafluoretileno (PTFE virgem), usado para anéis de apoio, embalagens, anéis em O, vedações rotativas e gaxetas. O SKF Ecoflon 1 apresenta a linha de aplicações mais ampla dentre todos os materiais de vedação. O SKF Ecoflon 1 apresenta uma resistência química extraordinária. Quando o PTFE é utilizado para vedações, o comportamento de derrapagem do PTFE deve ser considerado. O SKF Ecoflon 1 está em conformidade com as normas do FDA.

Ficha de dados técnicos

SKF logo