Peças plásticas de engenharia avançada

Como pioneira no conceito de "fabricação de vedações usinadas", a SKF tem muitos anos de experiência na produção de todo tipo de peças plásticas de engenharia (EPP) e peças plásticas de engenharia avançada (AEPP). A SKF é capaz de usinar e moldar componentes a partir de uma ampla linha de materiais, de elastômeros a poliuretanos a plásticos de engenharia e plásticos de engenharia avançada. 
As vantagens desse conceito incluem: 
  • desenvolvimento de protótipos
  • ampla linha de materiais
  • soluções integradas (vedações, AEPP)
  • serviço de entrega rápida
Para peças plásticas de engenharia, a SKF possui experiência em: 
  • projeto
  • fabricação
  • materiais
Baseados nas propriedades físicas (por exemplo, alongamento na quebra, resistência ao impacto e ao desgaste, deformação permanente por compressão e resistência à ruptura), nossos produtos podem ser usados para muitas aplicações diferentes. Os especialistas em aplicações da SKF oferecem consultoria sobre projeto e material, de acordo com as necessidades dos clientes. Para obter mais informações, entre em contato conosco
SKF logo