Sistema SKF SEAL JET DD 010

Máquina e materiais para produção de vedações no local e sob demanda

Sistema SKF SEAL JET
A solução SKF SEAL JET coloca o conceito de vedações usinadas proprietárias da SKF a serviço dos distribuidores, permitindo que eles personalizem a usinagem das vedações, no perfil e na dimensão certa da vedação, direitamente no local, em sua fábrica.
Os distribuidores podem reduzir os custos com tratamento de pedidos e estoque (não há necessidade de estocar vedações simples/de volume baixo) e aumentar a disponibilidade geral das soluções de vedação oferecidas, incluindo perfis padrão em dimensões não padrão.
Apresentando ferramentas de corte de alta precisão e software proprietário, a máquina SKF SEAL JET DD conta com a tecnologia CNC (controle numérico computadorizado) para usinar vedações na hora. Além disso, coloca uma ampla variedade de perfis e soluções em vedação SKF em locais de fácil acesso para a equipe da oficina, sem a necessidade de um operador profissional, moldes caros, ferramentas ou amplo conhecimento em engenharia de aplicação.
O suporte técnico e de vendas da SKF permite que os distribuidores acessem o portfólio completo de vedação SKF de soluções de vedação padrão e personalizadas.
SKF logo