Informações da máquina

A máquina SKF SEAL JET DD 010 produz vedações de até 200 mm de diâmetro.
Dimensões principais
1.270 mm (largura) x 1.280 mm (profundidade) x 1.900 mm (altura)
Peso
800 kg
Área de usinagem
Diâmetro máximo do tubo 
220 mm
Percurso do eixo x
550 mm 
Extensão máxima do tubo
160 mm
Acionamento do eixo-árvore principal 
Motor assíncrono trifásico com ventilação combinada de 3 kW
Nível de ruído75 dB (A)
Sistema da ferramenta

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Número de ferramentas de usinagem10

Sistema tensor

Específico da SKF

Sistema de lubrificaçãoLubrificação permanente que dispensa manutenção
Sistema de refrigeração de arUnidade de lubrificação por quantidade mínima SKF com dois bocais (capacidade de 3,5 l)
Unidade interna de sucção de limalhas Ofereça 1,5 kW com contêiner de limalha de 90 l
Fonte de alimentação

3 x 400 V +PE; 5 kVA

Versão de várias tensões como opção

SKF logo