Materiais

A solução SKF SEAL JET para distribuidores produz vedações usando materiais adaptados à finalidade e poliméricos proprietários. Um tubo semiacabadp de um dos cinco materiais abaixo gira dentro da máquina SKF SEAL JET DD conforme as ferramentas de corte de alta precisão usinam a vedação.

ECOPUR DD é um elastômero de poliuretano termoplástico com excelente resistência à corrosão, baixo índice de compressão e alta resistência a rupturas. Ele é indicado para vedações rotativas e pneumáticas selecionadas. Produtos feitos desse material podem ser usados em óleo mineral, em água (em até 40 °C) e em óleo hidráulico biodegradável. Dependendo do mancal e do projeto da vedação, as vedações feitas de ECOPUR DD podem ser usadas em até 300 bar.

Econbr SKF é um elastômero com base em borracha nitrílica (NBR) e é usado para vedações U-cup e vedações rotativas. O material apresenta boa resistência a óleos minerais, graxas e fluidos de pressão HFA, HFB e HFC.

SKF Ecofkm é um elastômero baseado em borracha de fluorelastômero (FPM/FKM) que pode ser usado para anéis em U, lábios de vedação e vedações rotativas. Suas propriedades incluem alta resistência ao calor, a intempéries, a ozônio e a muitos outros produtos químicos. Esse material é compatível com óleos minerais e graxas que contêm enxofre, fluidos de pressão.

SKF Ecoptfe é um material termoplástico baseado em fibra de vidro preenchida com politetrafluoroetileno (PTFE) e MoS2. Ele é usado principalmente para anéis de apoio, anéis em O, vedações rotativas e vedações. Apresenta excelente resistência química e à temperatura. Graças aos compostos de enchimento, esse material otimizou as propriedades de deslizamento e força de compressão.

SKF Ecotal é um poliacetal-copolímero (POM) semicristalino usado para anéis antiextrusão, anéis-guia, buchas e raspadores. Esse material possui excelentes propriedades mecânicas, baixa absorção de água e boa resistência química. Ele pode ser usado em óleos minerais e fluidos hidráulicos resistentes a fogo e à base de água (HFA, HFB e HFC).

SKF logo