Calibradores para montagem de rolamentos

Instrumentos e métodos de medição convencionais nem sempre são apropriados para verificação de características como assentos cônicos, furos de conjuntos de rolos ou diâmetros externos de rolamentos de rolos cilíndricos. A SKF tem uma solução.

A linha completa de calibradores da SKF foi especialmente projetada para atender às necessidades de medição de rolamentos de rolos cilíndricos com furo cônico. Naturalmente, esses calibradores também são úteis para outras aplicações.

Calibradores de anel da série GRA 30 e calibradores cônicos DMB podem ser utilizados para verificar os assentos cônicos mais comuns. As medições podem ser feitas com rapidez e precisão. Enquanto um calibrador de anel só pode ser utilizado para verificar assentos cônicos de um determinado tamanho de rolamento, os calibradores cônicos da série DMB podem ser utilizados em uma ampla gama de diâmetros, bem como para conicidades diferentes de 1:12.

Para ajustar precisamente a folga interna radial ou pré-carga ao montar rolamentos de rolos cilíndricos com furo cônico, é necessário medir com precisão o diâmetro externo ou o diâmetro do furo do conjunto de rolos. Os calibradores das séries GB 30 e GB 49 da SKF permitem uma medição simples e precisa desses pontos.

Para obter mais informações sobre rolamentos de alta precisão, visite o catálogo geral interativo da SKF.

SKF logo