BeQuiet+

BeQuiet+
Conforme destacado pela filosofia da SKF, a utilização de lubrificantes limpos em rolamentos é essencial para a obtenção de uma longa vida útil para o rolamento.

Embora, no caso da lubrificação com graxa, muitos fatores possam afetar o grau de limpeza durante a operação, a utilização de uma graxa limpa na lubrificação inicial, bem como na relubrificação, é sempre necessária.

Além disso, em aplicações nas quais a vida de fadiga do rolamento não é crítica (por exemplo, devido a cargas muito baixas), a necessidade de graxas limpas pode ainda ser extremamente importante, pois elas contribuem significativamente para um baixo ruído nos rolamentos, o que é um requisito importante para muitas aplicações de motores elétricos.

SKF logo