EMCOR

EMCOR
Para maximizar o número de horas de funcionamento dos rolamentos, é da maior importância impedir a formação de ferrugem nos rolamentos. A maioria dos rolamentos está sujeita à umidade, em decorrência do uso externo, ou exposta a diferenças de temperatura entre o dia e a noite, fazendo com que os rolamentos enferrujem. Portanto, uma graxa de boa qualidade também deve proteger o rolamento contra ferrugem em situações extremas.

Para poder distinguir as graxas com boa proteção contra ferrugem das ineficazes e, assim, recomendar as graxas de melhor qualidade para seus rolamentos, a SKF desenvolveu o teste de graxa EMCOR.

SKF logo