Testes de graxa

Embora a SKF tenha uma rica histórica em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de rolamentos, ela também tem raízes sólidas no campo de tecnologia de lubrificação. Por meio do desenvolvimento de uma série de testes de graxa, continuamos aprofundando os nossos conhecimentos em teoria de lubrificação e transmitindo-os para nossos clientes.

A SKF oferece os seguintes testes de graxa:
  • O teste de graxa SKF BeQuiet+ avalia o ruído da graxa nos rolamentos.
  • O teste de graxa SKF RST-T200-P4 é usado para testar a estabilidade de cisalhamento das graxas lubrificantes.
  • O teste de graxa SKF R0F e R0F+ avalia o desempenho da graxa em temperaturas e velocidades elevadas.
  • A unidade de teste de lubrificação SKF MEL-7000 mede a capacitância elétrica entre o anel externo e o interno de um rolamento. Isso fornece uma indicação importante das condições de lubrificação do rolamento.
  • O teste de graxa SKF RHF 1avalia o desempenho da graxa em temperaturas e velocidades mais elevadas.
  • O teste de graxa SKF EMCOR avalia as propriedades inibidoras de corrosão da graxa.
  • O teste de graxa SKF EMCOR é padronizado nas normas DIN 51802, ISO 11007 e IP 220 quanto ao método padrão de utilização de água destilada.
  • O teste de graxa SKF V2F avalia a estabilidade mecânica das graxas necessária para proporcionar resistência ao vazamento sob condições de vibração. O SKF V2F é padronizado na norma SS 3653: Ferrovias — Rolamentos para caixas de mancal — Teste da estabilidade mecânica de graxas lubrificantes.
  • O teste de graxa SKF R2F avalia o comportamento mecânico e dinâmico de graxas sob várias cargas, velocidades e temperaturas.
SKF logo