RHF 1

RHF 1
Muitas aplicações industriais exigem cada vez mais a utilização de graxa com capacidades de velocidade e temperatura mais altas. Isso é um grande desafio para os fabricantes de graxas de rolamento de alta tecnologia. Alcançar esse patamar envolve testes extensivos em laboratório, bem como testes de campo.

Com o novo teste de graxa de alta velocidade RHF 1, a SKF oferece a capacidade de testar o desempenho de lubrificação de graxas sob altas velocidades, altas temperaturas ou uma combinação de ambas. É possível executar séries de testes com velocidades de até 75.000 rpm e com valores característicos de velocidade (n*dm) de até 3,6 milhões.

SKF logo