Equipamento de medição e teste

Como uma importante empresa de engenharia, a SKF precisa assegurar que fornece produtos e serviços que atendem aos seus próprios altos padrões. Com base em nossa própria Tecnologia de Qualidade (QT) para equipamentos de medição e teste, os sistemas de medição e de certificação de qualidade oferecem os meios para atender a esses padrões nos últimos 30 anos.

Atualmente, nós oferecemos os mesmos recursos aos clientes. A SKF desenvolve e fornece a mais recente tecnologia e instrumentação, projetadas para avaliar a conformidade com as metas definidas de cada cliente. Uma gama completa de abordagens de medição atende às necessidades de certificação de qualidade dos fabricantes de peças arredondadas de alta precisão e produtos relacionados, bem como de testes de graxa para a indústria de fabricação de graxas.

A SKF também pode trabalhar em cooperação com outros especialistas, caso seja necessário. Instalação, configuração, treinamento (local ou remoto) e atividades de acompanhamento extensivo fazem parte dos serviços prestados. Além disso, a SKF oferece uma grande variedade de calibradores para verificação de munhões de eixo cônicos ou da folga interna radial de rolamentos de rolos cilíndricos. Eles são desenvolvidos para atender aos requisitos da tecnologia de alta precisão, especialmente em serviços de fabricação e reparo de eixos-árvore e máquinas-ferramenta.

As abordagens de medição e tecnologia incluem:
  • Análise de ondulação, arredondamento e forma
  • Teste de ruído e vibração em rolamentos
  • Testes de graxa
SKF logo