Testador de ruído e vibração

alt
Uma aplicação com ruído pode ser causada por componentes ondulados de rolamento, defeitos localizados nos anéis e esferas ou partículas de sujeira no rolamento. Embora os requisitos básicos de um rolamento, como rigidez, capacidade de carga, limite de velocidade e vida útil desempenhem um papel essencial nas aplicações, um baixo nível de ruído e de vibração está se tornando cada vez mais importante.

Todas essas questões de qualidade do rolamento podem ser testadas com os equipamentos de medição de vibrações em rolamentos da SKF.

Análises e medições de alta tecnologia, como análise de frequência (FFT) e outras mais avançadas identificam falhas. Máscaras espectrais ajudam a otimizar o desempenho do rolamento na aplicação específica do cliente.

Com alguma experiência, os resultados de medição dessas máquinas também podem ser utilizados por especialistas para detectar etapas de fabricação imperfeitas (como falta de afiação, por exemplo). A introdução de um sistema de calibração em todo o mundo permite que o equipamento de vibração seja configurado para operar de acordo com os padrões internacionais.
SKF logo