CMME 7000 A/B

CMME 7000

O desenvolvimento da CMME 7000 é um avanço na área de testes de vibrações. A CMME 7000 é uma das mais recentes gerações de unidades eletrônicas para teste de vibrações, podendo ser utilizada para medições de vibrações on-line e off-line.

A CMME 7000 é, na verdade, um PC industrial sem ventilador, combinado com alguns componentes específicos de hardware. Uma placa de aquisição de dados de alta precisão (placa A/D) é utilizada para ler sinais de vibração se o sensor de vibração MEA 200 comum estiver conectado. Essa placa também controla a saída de alto-falante.

Uma interface digital simples é instalada se o Vibrômetro a laser SKF MSL-7000 fizer parte da aplicação.

SKF logo