Teste não destrutivo

A inspeção completa de componentes é um modo de verificar se cada componente está livre de defeitos ou está em conformidade com certos requisitos de qualidade de modo a preservar sua usabilidade.

Quando necessário, 100% da produção pode ser inspecionada em tempo real, retirando itens fora de especificação de sua produção, sem acréscimo ao tempo do ciclo de produção. As diversas técnicas de testes não destrutivos incluem:
  • Inspeção ultrassônica
  • Teste de correntes parasitas
  • Inspeção de partículas magnéticas
  • Inspeção ressonante
Aplicação: Indústria de rolamentos
Definição do problema para rolosSolução possível
Rachaduras nas pistasCorrente parasita (manuseio complexo normalmente necessário)
Inspeção ressonante
Rachaduras nas extremidadesInspeção de partículas magnéticas (não 100% confiável)
Inspeção ressonante
InclusõesInspeção ultrassônica
Inspeção ressonante
Problemas de dureza

Inspeção ressonante
Corrente parasita

Definição do problema para esferasSolução possível
RachadurasCorrente parasita (manuseio complexo normalmente necessário)
Inclusões (raramente encontradas)Inspeção ultrassônica
Problemas de dureza

Inspeção ressonante
Corrente parasita

Definição do problema para rolamentos e anéisSolução possível
Rachaduras nas pistasInspeção de partículas magnéticas (não 100% confiável)
Ultrassônico (aplicação limitada)
Rachaduras em outras superfíciesInspeção de partículas magnéticas (não 100% confiável)
Ultrassônico (aplicação limitada)
Inspeção ressonante (aplicação limitada)
InclusõesInspeção ultrassônica
Inspeção ressonante (aplicação limitada)
Problemas de durezaCorrente parasita
Inspeção ressonante (aplicação limitada)
Problemas de forja

Inspeção ressonante (aplicação limitada)


Aplicação: Indústria do aço
Definição do problema para tarugosSolução possível
RachadurasInspeção de partículas magnéticas
Inclusões e tubo centralInspeção ultrassônica
Estrutura do material

Corrente parasita

Definição do problema para barrasSolução possível
RachadurasCorrente parasita (manuseio complexo normalmente necessário)
Inspeção de partículas magnéticas
Inclusões

Inspeção ultrassônica

Combinação de materiais

Corrente parasita

Definição do problema para anéisSolução possível
RachadurasInspeção de partículas magnéticas
InclusõesInspeção ultrassônica
Combinação de materiaisCorrente parasita
SKF logo