Inspeção óptica

A SKF oferece produtos e soluções para uma ampla variedade de aplicações de medição e inspeção óptica relacionadas à fabricação de rolamentos. Desenvolvidos principalmente para componentes de rotação simétricos, como esferas, rolos, anéis e rolamentos, os equipamentos de inspeção óptica industrial da SKF mantêm os custos reduzidos e, ao mesmo tempo, maximiza sua aplicação.
Em sistemas ópticos, o seguinte princípio físico básico está envolvido:
"O aspecto do produto é diferente do que decidimos ser aceitável." Esse aspecto depende de três fatores:
  • condições do objeto — cor, rugosidade, etc.
  • natureza da iluminação — luz branca, luz colorida, luz laser, etc.
  • propriedades dos sensores — câmera matricial, câmera de linhas, fotodetector único etc.
A SKF se especializa em todas essas três áreas, bem como em processamento de sinais e no manuseio dos produtos. Nossa meta é manter as fábricas funcionando com eficiência, ajudando a estabelecer uma produção com zero defeitos e a controlar o aspecto da superfície de seus produtos.
SKF logo