Engenharia e consultoria

Como líder em tecnologia de rolamentos, a SKF tem um amplo conhecimento em rolamentos e um profundo entendimento de ruídos em rolamentos e suas causas raiz.

A análise de vibrações em rolamentos é obrigatória nos processos de produção da SKF, e esses equipamentos também podem ser utilizados para inspecionar rolamentos durante atividades de manutenção e restauração e na análise de causas raízes de aplicações ruidosas.

O desempenho não confiável dos rolamentos pode ser causado por:
  • ondulação
  • defeitos localizados
  • partícula de sujeira
  • rugosidade
  • erro de forma
  • problemas na gaiola

Todas essas questões de qualidade dos rolamentos podem ser testadas e detectadas com o analisador de vibrações de rolamentos SKF. A SKF tem amplo conhecimento e equipamentos avançados para quantificar e rastrear as causas das vibrações.

SKF logo