Analisador de ondulação, arredondamento e forma

Analisador de ondulação, arredondamento e forma
A ondulação nos componentes de rolamento pode causar altos níveis de vibração na maioria das aplicações. Como a amplitude dessas ondas é de apenas alguns nanômetros, é compreensível a importância da resolução e precisão de medição.

Os testadores de ondulação da SKF permitem a análise da ondulação nos componentes e, com isso, proporcionam ao engenheiro de produção uma ferramenta poderosa para aprimorar os processos de produção. Como um baixo nível de ruído e vibração dos rolamentos está se tornando mais importante, há uma alta demanda de resolução e precisão de medição.
  • Sistema de medição rotacional com máxima precisão de concentricidade e uma combinação perfeita de eletrônica e mecânica.
  • Eixos-árvore com rolamento a ar, com desvio maior do que 0,02 µm e avaliação proporcional à velocidade fornecem uma indicação direta do nível de ondulação do componente.
  • A calibração desse equipamento também é muito importante, sendo executada em padrões de excelência da SKF.
SKF logo