CMME 7000 A/VK

CMME 7000 com tela
CMME 7000 A/VK
A unidade eletrônica de medição VK é utilizada nas linhas VKR-1, VKK-1, MWK 150A, MWM 50B, MWG 25, MWS 50A e MWK 200A de testadores de ondulação VK.

A CMME 7000 A/VK é uma das gerações mais recentes de unidades eletrônicas de teste, podendo ser utilizada para todas as medições existentes de ondulação VK. Isso é um avanço significativo na área de teste de ondulação VK.
SKF logo