Novo projeto de embalagem

A SKF apresenta novo projeto de embalagem para produtos do mercado de peças de reposição para veículos


Gostaríamos de apresentar nosso novo projeto de embalagem para produtos do mercado de peças de reposição para veículos. Ele chegará aos clientes europeus em abril e será introduzido em todos os mercados ao redor do mundo ainda neste ano.

O que significam os elementos do projeto?

Temos orgulho de nossa longa história e estamos felizes porque nosso novo projeto de embalagem reflete isso com elementos gráficos que homenageiam nossa base técnica e nossas áreas de conhecimento.

O detalhe ampliado de um rolamento e o padrão clássico de um desenho técnico representam nossa tradição em engenharia e dedicação para fornecer a mais alta qualidade. Também incorporamos o ano em que a SKF foi fundada (1907), bem como nossa fórmula da vida útil do rolamento e a fórmula do momento de atrito, as quais deram início a um importante avanço nos equipamentos rotativos e são o padrão da indústria ainda hoje.


fórmula da vida útil do rolamento

Formula for calculating bearing life –cálculo com confiabilidade de 90% da vida útil suposta de um rolamento indicada em milhões de revoluções. É amplamente utilizado para prever a vida útil de um rolamento.

Fórmula do momento de atrito

Fórmula para cálculo do momento de atrito – uma fórmula bastante complexa que é aplicada pela ferramenta SKF Bearing Calculator para garantir que o rolamento seja adequado para o propósito da aplicação dos clientes (OE).

A embalagem também apresenta um código QR (Quick Response) que permite que os clientes acessem com facilidade informações técnicas sobre produtos, instruções de montagem, vídeos e outros materiais relevantes que os ajudem as utilizar os produtos do modo mais eficiente e eficaz. Os códigos QR podem ser lidos com smartphones e funcionam como uma porta de acesso a conteúdos on-line específicos.

 

O projeto de embalagem foi desenvolvido com base em ampla análise e feedback de parceiros em distribuição e oficinas ao redor do mundo para garantir a usabilidade e o reconhecimento da marca.


SKF logo