Kit de junta homocinética

Trinta anos de experiência na fabricação de juntas homocinéticas

Enguiçar no meio da estrada é o pior pesadelo de um motorista.

Vibração e ruído excessivos podem ocorrer, devido à montagem de juntas homocinéticas gastas ou de baixa qualidade, o que pode diminuir a vida útil e, até mesmo, provocar falha repentina. Tais preocupações não existem com os kits de juntas homocinéticas SKF, projetados e fabricados precisamente segundo os padrões das peças originais.

Conteúdo do kit:

  • Junta homocinética
  • Coifa e fixadores
  • Componentes adicionais, como retentores, tampas contra pó montadas, arruelas e espaçadores
  • Porca ou parafuso de roda para garantir a segurança do automóvel
  • Sacos de graxa
  • Instruções de montagem
SKF logo