Polia de alternador de roda livre

Você terá tudo o que precisa com as polias de alternador de roda livre SKF

Que barulho horrível é esse? Pode ser algum problema na polia de alternador de roda livre (FAP). Apesar de seu tamanho, a FAP desempenha um papel fundamental em seu motor. Ela absorve o torque potencialmente prejudicial, além de reduzir o ruído e as vibrações da correia. É por isso que você deve sempre usar peças de reposição de alta qualidade.

A SKF oferece três tecnologias:
  • polias livres do alternador (OAP)
  • desacopladores livres do alternador (OAD)
  • polias de borracha para desacoplamento do alternador
  • todas as polias de alternador de roda livre SKF têm qualidade OE
  • Quase 100 kits disponíveis
SKF logo