Primeira geração de rolamentos de roda

Lubrificado e vedado permanentemente, o rolamento de roda de primeira geração reduz o tempo de instalação e praticamente elimina problemas causados por folgas do rolamento e manuseio inadequado da vedação. Ele costuma ser equipado com uma vedação em um dos lados da unidade de rolamento, incluindo uma roda de impulso ABS magnetizada integrada.
SKF logo