Conhecimento em equipamentos originais

Inovação e tecnologia que beneficiam o mercado de peças de reposição independente

 
A SKF é um parceiro estratégico dos principais fabricantes de automóveis do mundo. Os produtos de equipamentos originais (OE) da SKF foram desenvolvidos especificamente para um determinado cliente e uma aplicação específica. 


Com os longos prazos para desenvolvimento de novas gerações de veículos, a SKF está profundamente envolvida no processo de desenvolvimento mesmo anos antes do início da produção em si. 
Esse envolvimento aprofundado permite que a SKF transfira o conhecimento das soluções inovadoras e da tecnologia mais recente para seus produtos para o mercado independente de peças de reposição automotivas

Exemplos de parcerias de equipamentos originais - Carros:

  • Volvo Car Corporation
    Unidades de rolamento de cubo da roda para a próxima geração de veículos premium. Otimizadas para peso menor e vedações de alto desempenho com atrito reduzido, para reduzir o peso do veículo significativamente sem um impacto negativo no desempenho ou no conforto.
  • Tesla Motors
    Rolamentos rígidos de esferas com eficiência energética e rolamentos (cerâmicos) híbridos de baixo peso para o motor elétrico e a caixa de câmbio do carro esportivo totalmente elétrico.
  • Audi
    Projeto robusto de unidade de rolamento de cubo de baixo peso adequado para uma variedade de veículos, de compactos a SUVs, usando a nova plataforma modular MLB Evo da Audi e soluções otimizadas para uma transmissão mais eficiente.
  • FCA
    Unidades de rolamento de cubo da roda para as rodas dianteiras e traseiras para otimizar o desempenho e a qualidade para quatro modelos diferentes a serem vendidos sob as marcas Fiat e Jeep.
  • Volkswagen
    Unidades de rolamento de cubo da roda de alto desempenho e qualidade e unidades de rolamento de suspensão MacPherson. 
  • PSA
    Rolamentos e vedações de alto desempenho e qualidade para diversos modelos da PSA.
  • Mazda
    Unidades de rolamento de roda de baixo atrito (atrito reduzido em 20% em comparação com uma HBU padrão) para apoiar as metas de redução de emissões de CO2 e permitir a economia de combustível, bem como pistões vulcanizados com alta confiabilidade para uma resposta de troca de marchas rápida e suave das transmissões SKYACTIV. O projeto inovador de pistões vulcanizados com seu lábio de vedação flexível e característica perfilada reduz a inclinação e o atrito em até 80%.
  • Hyundai
    Robusta unidade de rolamento de suspensão MacPherson com melhoria de até 50% em vedação e rigidez, uma vedação robusta e uma arruela de aço inserida.

Exemplos de parcerias de equipamentos originais - Veículos comerciais:

  • Scania
    A vedação inovadora e patenteada de alto desempenho (“HiPer Seal”) que foi especialmente desenvolvida e integrada nos rolamentos de roda de caminhão da SKF também foi disponibilizada para o mercado de peças de reposição independente (VKBA 5314).
  • Daimler
    Solução compacta em rolamentos para motores para acomodar as cargas mais altas de veículos para fins especiais, como betoneiras, caminhões de bombeiros ou caminhões-guindaste
  • Volvo Bus
    Dispositivo de abertura de porta de ônibus econômico, confiável e com eficiência energética para reduzir o tempo de parada e o consumo de combustível. A solução eletromecânica inovadora que substitui os sistemas pneumáticos convencionais reduz o uso de energia em até 80 a 90%, aumenta a economia de combustível em até 2% e reduz as emissões de CO2 em até 2 toneladas/ano.

SKF Racing - Ferrari, Ducati e mais

Soluções avançadas em rolamentos e vedações e serviços de engenharia para as principais equipes de corrida do mundo

Dovizioso_2015
Ferrari_00P5785
brad-keselowski

 
A SKF está envolvida no automobilismo há quase um século e colabora com os clientes mais exigentes e prestigiosos do setor automobilístico.


A SKF emprega seus conhecimentos de desenvolvimento de produtos de ponta na indústria automobilística para oferecer novas soluções para clientes automotivos com alto volume de fabricação, bem como para clientes do mercado independente de peças de reposição automotivas.


A cooperação da SKF com a Scuderia Ferrari estende-se por quase 70 anos – a mais longa parceria da história da Fórmula 1. A parceria compreende o fornecimento de soluções avançadas em rolamentos e vedações, dispositivos de monitoramento de condições e serviços de engenharia.

Nos últimos anos, tem havido um enfoque especial em apoiá-los no desenvolvimento de sistemas de recuperação de energia.


Outras parcerias na Fórmula 1 incluem a Renault F1, a equipe Red Bull Racing e a Scuderia Toro Rosso, bem como a Williams F1 e a McLaren.


A SKF também atende a maioria das outras modalidades de automobilismo nos vários campos de chassi, suspensão, motor, caixa de câmbio e transmissão.


A SKF é um parceiro técnico da Ducati Corse e tem realizado colaborações de alta competência técnica com a equipe desde a década de 1940. Com a Ducati no campeonato WSBK, a parceria se consolidou ainda mais. A história continuou com a aventura da Ducati Desmosedici no campeonato mundial de MotoGP.


Por quase duas décadas, a SKF tem sido um parceiro técnico e um patrocinador da NASCAR.

A parceria com a Penske Racing permite à SKF testar produtos sob as condições mais rigorosas tanto na NASCAR como na IndyCar.

SKF logo