Polia auxiliar

Mais de 75% de todos os caminhões recém-fabricados são equipados com tensionadores automáticos no sistema de acionamento auxiliar. O mercado está crescendo rapidamente, criando uma nova demanda por produtos de alta qualidade. Para atender essa demanda, a SKF oferece diversos tensionadores de correia automáticos para as maiores marcas de caminhões da Europa: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania e Volvo.

As unidades de tensionador de correia automático SKF duram até duas vezes mais que as dos concorrentes e melhoram o desempenho OE e o tempo de funcionamento da frota ao aumentar a vida útil de todo o sistema de acionamento auxiliar.

Para completar sua oferta para motores, a SKF também desenvolveu uma linha de polias de desvio que abrange as principais marcas de caminhões da Europa.
SKF logo