Rolamento de roda

Cubo de caminhão

Desde 1998, a SKF fabricou mais de um milhão de unidades de cubo para caminhões. Muitas já percorreram mais de um milhão de quilômetros sob as mais difíceis condições e ainda estão girando com a mesma confiabilidade que no dia de sua instalação. Pré-ajustadas, vedadas e engraxadas permanentemente, as unidades de cubo SKF para caminhões apresentam um projeto leve e unificado que ajuda a eliminar os erros de montagem e ajuste responsáveis pela maioria das falhas prematuras em rolamentos.

O resultado é uma unidade que praticamente não exige manutenção e com uma vida útil excepcional.

Rolamentos de rolos cônicos

Com um projeto inovador e os melhores componentes do gênero, os rolamentos de rolos cônicos SKF TQ-Line resistem aos choques, vibração, desalinhamento e contaminação de lubrificação que costumam levar a falhas em rolamentos convencionais.

Em comparação com projetos convencionais, os rolamentos de rolos cônicos da SKF TQ-Line têm um número maior de rolos — uma geometria otimizada que permite uma maior capacidade de carga, uma distribuição de carga ainda mais uniforme e uma vida útil mais longa e mais livre de problemas.
SKF logo