Custo de Ciclo de Vida

Analisar o retorno do investimento para um determinado cenário de investimento

O custo do ciclo de vida de qualquer ativo é definido como o custo do projeto original no estágio de idealização, engenharia detalhada, construção e instalação, mais o custo total de propriedade, incluindo custos de operação e manutenção e a substituição ao final da vida do ativo. A análise de custo do ciclo de vida (LCC, Life Cycle Costing) da SKF determina o valor líquido presente (NVP, Net Present Value) das decisões de engenharia de operação e manutenção tomadas durante a seleção de novos ativos e/ou desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de manutenção.

Tipicamente, quando o sistema de gerenciamento de manutenção e confiabilidade já está em desenvolvimento, o projeto está concluído e o ativo normalmente se encontra na fase de construção, com 60% a 70% de seus custos de manutenção já incorporados. No entanto, uma economia significativa ainda pode ser conseguida com a otimização da manutenção necessária para cumprir os objetivos empresariais, metas de confiabilidade e perfil de produção definidos para o ativo.
SKF logo