Analítica da confiabilidade

Aplicação da engenharia de confiabilidade estatística

A SKF utiliza abordagens comprovadas de engenharia de confiabilidade para identificar e coordenar elementos críticos e ajudar a aumentar a confiabilidade dos ativos mais importantes, incluindo:
  • Uma estratégia efetiva de manutenção e implementação
  • Captura e retenção de dados de qualidade
  • A capacidade de determinar as principais falhas dos equipamentos e da fábrica
  • Um método repetível e estruturado de análise de falhas
  • Um método de captura e implementação das recomendações das análises

A engenharia de confiabilidade estatística proporciona uma estrutura de trabalho em loop fechado para aprendizagem organizacional. Todas as informações reunidas e desenvolvidas durante a implementação do modelo são realimentadas no ponto de partida para aprimorar a estratégia. Os consultores da SKF distribuem técnicas de análise estatística padrão da indústria, como crescimento da confiabilidade, distribuição de probabilidades e o custo da falta de confiabilidade.
SKF logo