Confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção

Gerenciamento otimizado do custo do ciclo de vida

A nossa metodologia de confiabilidade, disponibilidade e manutenabilidade (RAM, Reliability, Availability and Maintainability) proporciona uma análise integrada do desempenho esperado do sistema com base no projeto, nas operações e na manutenção do sistema.

A RAM é uma parte fundamental dos programas de gerenciamento de ativos e do custo do ciclo de vida. Os modelos de RAM são utilizados para avaliar a confiabilidade e a disponibilidade de um sistema e/ou de equipamentos específicos, levando em consideração dados específicos da fábrica e/ou fontes de dados sobre confiabilidade e manutenabilidade específicos da indústria em questão, caso não haja dados disponíveis da fábrica. O resultado da RAM inclui:
  • Criticalidade de sistemas e/ou equipamentos
  • Confiabilidade e disponibilidade inerente dos sistemas
  • Projeção de disponibilidade operacional futura
  • Mudanças de projeto que considerem implicações de custo através de análises da relação custo/benefício
SKF logo