Manutenção centrada na confiabilidade

Um processo fundamental no desenvolvimento de uma estratégia de manutenção, a manutenção centrada na confiabilidade (RCM, Reliability-Centered Maintenance) da SKF está incorporada na FMEA, identificando causas de falhas e determinando tarefas aplicáveis e econômicas para prevenir as falhas onde a criticalidade dos ativos é alta e onde a otimização da manutenção existente é necessária. O processo determina o que é necessário para que um ativo continue a cumprir com sua função pretendida em seu contexto operacional atual. A RCM é efetiva na elaboração de um mapa do conjunto apropriado de tarefas, frequências, homens-horas e capacidades.


SKF logo