Análise Regulamentar - Segurança

É fundamental proteger não apenas os seus ativos, mas as pessoas ao redor desses ativos. Para sugerir medidas de redução de risco apropriadas, a SKF realiza uma avaliação regulamentar quanto à função de proteção do instrumento (IPF, Instrument Protective Function), utilizando um método como o de nível de integridade de segurança (SIL, Safety Integrity Level), considerando:
  • Consequências da falha
  • Probabilidade de exposição
  • Possibilidade de se evitar o perigo
  • Taxa de demanda

Com base no nível de risco e de aceitação, a frequência do teste de função é calculada como um resultado da probabilidade de falhas. Os cálculos consideram níveis de redundância em sistemas de segurança para garantir a máxima disponibilidade do equipamento de proteção.
SKF logo