Aprimoramento da confiabilidade dos ativos

MS300

Este curso relaciona os métodos, tecnologias e práticas recomendadas utilizadas para desenvolver, implementar e sustentar a sua estratégia de manutenção otimizada, orientando-o a tirar proveito do programa de vivência para aperfeiçoamento contínuo.

O curso explora a justificação para a sua estratégia de manutenção, examina várias estratégias e ajuda você a otimizar a sua estratégia de manutenção atual ou a fazer uma transição para uma estratégia mais apropriada. As vantagens da implementação da estratégia de manutenção correta incluem maior confiabilidade dos ativos, maior disponibilidade e migração da cultura reativa da sua organização para uma cultura com ênfase na confiabilidade.

Objetivos do curso

Este curso oferece a engenheiros e gerentes o conhecimento e as capacidades necessários para analisar, planejar e implementar uma estratégia de gerenciamento de ativos em suas organizações. Ao concluir este curso, você terá o conhecimento necessário para:
  • compreender se e quando uma avaliação é necessária
  • descrever que tipo de dados é necessário para várias finalidades de análise
  • reconhecer quando a análise de causa raiz é necessária e realizá-la
  • reconhecer diferentes estratégias de programa de manutenção e saber como elas podem ser otimizadas
  • compreender como projetar uma mudança e estar pronto para implementar essa mudança.

Recomendado para

Equipe de manutenção, pessoal de engenharia da fábrica/instalação, engenheiros de equipamentos rotativos, supervisores de manutenção, gerentes em instalações industriais, engenheiros de confiabilidade e interessados em desempenho de equipamentos rotativos.

Pré-requisitos

Este é um curso avançado para indivíduos com experiência significativa em processos de manutenção, tarefas e análise de resultados.

Cursos do RMI On-line
  • Noções básicas sobre otimização da eficiência dos ativos, MS100
  • Avaliação, MS101
SKF logo