Manutenção Centrada na Confiabilidade da SKF (SRCM)

MS331

O objetivo deste treinamento é oferecer aos participantes o conhecimento necessário da revisão da estratégia de manutenção da SKF para compreender os fundamentos da Manutenção Centrada na Confiabilidade Simplificada (SRCM, Reliability Centered Maintenance) da SKF.

Objetivos do curso

Ao concluir este curso, os estudantes terão os conhecimentos necessários para:
  • saber como descrever o fluxo do processo SRCM
  • reconheça a importância do conteúdo e da estrutura dos dados antes de fazer qualquer tipo de trabalho de estratégia
  • compreenda a importância da identificação e categorização de ativos
  • compreender a criticalidade e a abordagem de análise de efeitos e modos de falha (FMEA) na SRCM
  • compreender como desenvolver uma análise de SRCM, bem como as implicações da realização do trabalho de estratégia
  • compreender como realizar uma comparação de tarefas
  • compreender os métodos necessários para implementação da SRCM
  • reconhecer o que é um programa de vivência.

Recomendado para

Equipe de manutenção, pessoal de engenharia da fábrica/instalação, engenheiros de equipamentos rotativos, supervisores de manutenção, gerentes em instalações industriais, engenheiros de confiabilidade e interessados em desempenho de equipamentos rotativos.

Pré-requisitos

Cursos do RMI On-line:
  • Noções básicas sobre otimização da eficiência dos ativos, MS100
  • O que é MSR, MS130
  • Conformidade da metodologia SRCM com SAE JA 1011
SKF logo